เผยแพร่สินค้าของคุณ
Self-Boarding Gate Argus HSB-M03
Self-Boarding Gate Argus HSB-M03
Self-Boarding Gate Argus HSB-M03
Self-Boarding Gate Argus HSB-M03
    dormakaba

    Self-Boarding Gate Argus HSB-M03

    • Passage width = 540 mm 
    • Housing made of stainless steel satin finish AISI 304. 
    • Base columns prepared for installation of a barrier tape, slot existing. 
    • Two door leaves made of colourless PETG, lightgrey rectangles, upper edge 1.000 mm. 
    • Total width = 990 mm 
    • Interlock height = 1520 mm 
    • Interlock length = 1700 mm 
    • Security and safety sensor system including luggage detection. 
    • 10 mm tempered safety glazing in the guide elements. Cut out in the bottom area of the lateral privacy glass, ESG 10 mm frosted for A4 paper. 
    • Without cut out for Printer. 
    • LVDS 7" display 
    • Stainless steel satin finish. Traveler interface stainless steel satin finish
    • Entrance free after authorisation 
    • Exit always closed 
    • Type 2 power assisted motion; 2 servo positioning drives / 2 directions electrically controlled, drives integrated in the rotating tube.
    • Signal device (arrow/cross pictogram) on entry side. 
    • Acoustic signal to announce unauthorised entry. 
    • Lockable components with Kaba lock cylinders for maintenance cover and square for printer doors. 
    • Incorrent behaviour during Boarding (block lock for 5 seconds) standard tailgating IPC CV05 4GB RAM 
    • In the case of a power failure: door leaves can be moved freely! 
    • Control units and power supply unit are integrated in the unit. 
    • Power supply 100–240 VAC 50/60 Hz 
    • Dowelled on finished floor level FFL. 
    • Not suitable for outdoor installation! 
    • Prot. class Housing IP32 Components conducting supply voltage IP42
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Argus_HSB-M03
    • Product familyEntrance
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Special Doors
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-01-30
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)1520
    • กว้าง (มิลลิเมตร)990
    • ความลึก (มิลลิเมตร)1700
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGlass
    • วัสดุรองPolycarbonate
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - นิรภัย

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย