เผยแพร่สินค้าของคุณ
Revolving Door Atrium Plus
dormakaba

Revolving Door Atrium Plus

4.8 จาก 5 ดาว4.8(6 รีวิว)
The ATRIUM PLUS provides an architecturally pleasing grand entrance for any building. It features an all glass design with floor to ceiling clear vision, suitable for large diameters up to 4000mm. - Suitable for sizes up to 4000mm diameter and 3000mm high - Glass ceiling edge design with concealed sensors - Floor to ceiling drum wall glass with no visible rails 3 or 4 door leafs without centre column for clear views
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.Atrium_Plus-Automatic_Wall-Hosted
  • Product familyDoors
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Revolving Doors
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2020-02-25
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • วัสดุรองGlass
  • ออกเเบบโดยเยอรมนี
  • ผลิตโดยจีน
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - หมุน

พื้นที่การขาย

เอเชีย โอเชียเนีย แอฟริกา