เผยแพร่สินค้าของคุณ
Door Closer TS 73V
dormakaba

Door Closer TS 73V

Specially designed for internal doors, including fire doors, the TS 73 V is a universal solution for doors of differing designs and styles. The flat and compact format of the TS 73 V means that there are practically no problems with installation; and tried and trusted quality is your assurance of reliability.


Features and benefits:

  • Adjustable closing force and speed
  • Door widths up to 1100 mm
  • For single- and double-leaf doors
  • Four mounting positions with just one model
  • Anti-corrosion design for moist and damp areas
  • Tested in accordance with EN 1154


dormakaba - www.dormakaba.com

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.door-closer-ts-73v
  • Product familyOpening & Closing
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Door Closer
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-30
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)60
  • กว้าง (มิลลิเมตร)225
  • ความลึก (มิลลิเมตร)40
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักMetal
  • ออกเเบบโดยเยอรมนี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ฮาร์ดแวร์
  • IFC classificationDoor
  • รหัส ETIMEC003172
  • ชื่อ ETIMDoor closer
  • OmniClass Number23-17 19 11 19 11
  • OmniClass TitleDoor Closers

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย