เผยแพร่สินค้าของคุณ
HD 200 Automatic Sliding Door Operator
HD 200 Automatic Sliding Door Operator
    dormakaba

    HD 200 Automatic Sliding Door Operator

    The HD 200 is a compact sliding door operator available in both sliding and telescopic variants. Additional modules and options facilitate made-to-measure solutions for automatic sliding doors. The HD 200 automatic operator is compliant to the N.C.C (BCA) and is tested to Australian Standard AS5007, 1 million cycle endurance testing clause 4.4.1.1. and main power fail test clause 4.4.2 by a NATA accredited facility.

    • Modules with special functions for challenging fields of application
    • Standardised mechanical components for all operator types
    • Responsive control and quiet operation
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.HD200_BiParting_Wall-Hosted
    • Product familyDoors
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sliding Doors
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-02-25
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองGlass
    • ออกเเบบโดยออสเตรเลีย
    • ผลิตโดยออสเตรเลีย
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ประตูบานเลื่อน

    พื้นที่การขาย

    เอเชีย โอเชียเนีย แอฟริกา