เผยแพร่สินค้าของคุณ
dormakaba Concealed Door Closer ITS 96 - Door Hardware
dormakaba Concealed Door Closer ITS 96 - Door Hardware
dormakaba Concealed Door Closer ITS 96 - Door Hardware
dormakaba Concealed Door Closer ITS 96 - Door Hardware
dormakaba Concealed Door Closer ITS 96 - Door Hardware
    dormakaba

    dormakaba Concealed Door Closer ITS 96 - Door Hardware

    3.2 จาก 5 ดาว3.2(6 รีวิว)
    • Concealed slide channel door closer with cam-action technology
    • The dormakaba ITS 96 door closer is designed for concealed installation in the door leaf and frame. Suitable for almost every type of door, it offers a wide variety of functions and flexibility combined with a high level of quality. Successfully third party tested to BS EN1154. CERTFIRE Approved CF 140
    • Universally suitable for single or double doors
    • Concealed installation for Door leaf thickness ≥ 40 mm
    • Adjustable Closing Force and Optional hold-open
    • Unblemished appearance of prestige doors thanks to concealed installation
    • Same slide channels and accessories for the ITS 96 EN 2-4 and EN 3-6 models
    • Benefits: Optimum protection against vandalism thanks to concealed installation. Enhanced user convenience with low opening forces, fully controlled reliable closing and adjustable latch action

    dormakaba - www.dormakaba.com

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.ITS96
    • Product familyOpening & Closing
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Door Closer
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-02-05
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)51
    • กว้าง (มิลลิเมตร)291
    • ความลึก (มิลลิเมตร)39.5
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2.5
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ฮาร์ดแวร์
    • IFC classificationDoor
    • UNSPSC nameDoor closers
    • UNSPSC code30171514

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย