เผยแพร่สินค้าของคุณ
dormakaba Revolving Door KTV 3 - Entrance Systems
dormakaba Revolving Door KTV 3 - Entrance Systems
dormakaba Revolving Door KTV 3 - Entrance Systems
dormakaba Revolving Door KTV 3 - Entrance Systems
dormakaba Revolving Door KTV 3 - Entrance Systems
dormakaba Revolving Door KTV 3 - Entrance Systems
    dormakaba

    dormakaba Revolving Door KTV 3 - Entrance Systems

    3.7 จาก 5 ดาว3.7(6 รีวิว)
    • Revolving doors with 3 leafs
    • The KTV revolving door range is designed for installation in entrance areas where interior environmental control coupled with elegant aesthetics are desired. Available as Manual, Automatic, Positional or Servomatic, the KTV range offers flexibility in design and function.
    • Operation Modes Manual, Automatic, Positional and Servomatic operation
    • Diamater any from 2000 mm to 3400 mm. Standard fixed diameters of 3600 mm and 3800 mm are also available.
    • Floor mounted or ceiling mounted drive units for powered doors
    • Glazed or solid canopy
    • Robust framing or fine frame option
    • Optional: Night shields for additional protection
    • Integrated with DORMA CODIC MasterCard or MATRIX Professional Access Control solutions
    • Certification BS EN 16005
    • Benefits are flexible design options to meet project specific requirments, KTV revolving doors effectively reduce noise, dust and dirt as well as greatly contributing to a reduction in building climate control when compared with conventional automatic doors

    dormakaba - www.dormakaba.com

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.KTV-3
    • Product familyEntrance
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Revolving Doors
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-02-25
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)3000
    • กว้าง (มิลลิเมตร)3800
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    • วัสดุรองAluminium
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - หมุน
    • UNSPSC nameRevolving doors
    • UNSPSC code30171509