เผยแพร่สินค้าของคุณ
dormakaba Revolving Door KTV 4 - Entrance Systems
dormakaba Revolving Door KTV 4 - Entrance Systems
dormakaba Revolving Door KTV 4 - Entrance Systems
dormakaba Revolving Door KTV 4 - Entrance Systems
dormakaba Revolving Door KTV 4 - Entrance Systems
dormakaba Revolving Door KTV 4 - Entrance Systems
    dormakaba

    dormakaba Revolving Door KTV 4 - Entrance Systems

    5.0 จาก 5 ดาว5.0(7 รีวิว)
    • Revolving doors with 4 leafs
    • The KTV revolving door range is designed for installation in entrance areas where interior environmental control coupled with elegant aesthetics are desired. Available as Manual, Automatic, Positional or Servomatic, the KTV range offers flexibility in design and function.
    • Operation Modes Manual, Automatic, Positional and Servomatic operation
    • Diameter from 2000 mm to 3800 mm.
    • Floor mounted or ceiling mounted drive units for powered doors
    • Glazed or solid canopy
    • Robust framing or fine frame option
    • Optional: Night shields for additional protection
    • Certification EN 16005
    • Benefits are flexible design options to meet project specific requirments, dormakaba KTV revolving doors effectively reduce noise, dust and dirt as well as greatly contributing to a reduction in building climate control when compared with conventional automatic doors.

    dormakaba - www.dormakaba.com

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.KTV-4
    • Product familyEntrance
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Revolving Doors
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-02-25
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)3000
    • กว้าง (มิลลิเมตร)3800
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    • วัสดุรองAluminium
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - หมุน
    • UNSPSC nameRevolving doors
    • UNSPSC code30171509

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย