เผยแพร่สินค้าของคุณ
 dormakaba Sliding Door ST FLEX Secure RC2 - Entrance Systems
 dormakaba Sliding Door ST FLEX Secure RC2 - Entrance Systems
 dormakaba Sliding Door ST FLEX Secure RC2 - Entrance Systems
 dormakaba Sliding Door ST FLEX Secure RC2 - Entrance Systems
 dormakaba Sliding Door ST FLEX Secure RC2 - Entrance Systems
 dormakaba Sliding Door ST FLEX Secure RC2 - Entrance Systems
    dormakaba

    dormakaba Sliding Door ST FLEX Secure RC2 - Entrance Systems

    4.5 จาก 5 ดาว4.5(6 รีวิว)

    The ST FLEX Secure sliding door system has been especially designed to provide maximum security. The system offers an unparalleled level of security and meets the increasing demand of facility operators for a solution that combines the convenience of an automatic sliding door with additional anti-intruder and anti-vandalism protection.

    • Burglar resistant fine framed automatic door system
    • Tested burglar resistance RC2
    • Secure 4-point locking device
    • Monitored battery back-up system suitable for use on emergency escape routes
    • Special burglar resistant laminated safety glass

    สเปคสินค้า
    • Sliding Door ST FLEX Secure - Tested burglar resistance RC2

      สเปคสินค้าด้านเทคนิค
      • Unique ref.ST-FLEX-Secure
      • Product familyEntrance
      • กลุ่มผลิตภัณฑ์Automatic Sliding Doors
      • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
      • วันที่เผยเเพร่2020-02-25
      • หมายเลขฉบับ1
      • สูง (มิลลิเมตร)3000
      • กว้าง (มิลลิเมตร)3000
      สิ่งที่เกี่ยวข้อง
      • วัสดุหลักMetal
      • วัสดุรองGlass
      • ออกเเบบโดยเยอรมนี
      • ผลิตโดยเยอรมนี
      การจำแนกประเภท
      • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ประตูบานเลื่อน
      • IFC classificationDoor
      • UNSPSC namePower Generation and Distribution Machinery and Accessories
      • UNSPSC code26
      • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryDoor

      พื้นที่การขาย

      ยุโรป เอเชีย แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย