เผยแพร่สินค้าของคุณ
dormakaba Energy saving sliding door ST PRO Green RC2 with ES PROLINE - Entrance Systems
dormakaba Energy saving sliding door ST PRO Green RC2 with ES PROLINE - Entrance Systems
dormakaba Energy saving sliding door ST PRO Green RC2 with ES PROLINE - Entrance Systems
    dormakaba

    dormakaba Energy saving sliding door ST PRO Green RC2 with ES PROLINE - Entrance Systems

    The ST PRO Green automatic sliding door is our latest generation energy-saving door. This visually appealing door system has the option of safety sensors integrated into the operator cover to enhance even further the aesthetically pleasing design.

    With thermally separated slim profiles this door system has particularly low Uᴅ values up to 1.0 W/m²K.

    Combined with the new dormakaba ES PROLINE Sliding Door Operator with its impressive performance, low energy consumption and the ability to move door leaves of a combined weight up to 400 kg ST PRO Green doors are an impressive package.

    สเปคสินค้า
    • Sliding Door ST PRO Green

      • Thermally isolated profile system
      • Ultra-low UD values of up to 1.0 (depending on the glazing used)
      • 1-leaf and 2-leaf sliding doors
      • For use in escape routes and emergency exits
      • Energy-efficient sliding door drive ES PROLINE
      • Double and TRIPLE glazing
      • Minimises any temperature-influenced door deformation by using torsion-resistant struts
      • Certified by independent testing institutes
      • New profile system by dormakaba for sliding doors
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.st-pro-green
    • Product familyEntrance
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Automatic Sliding Doors
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2024-02-15
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองTempered glass
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ประตูบานเลื่อน
    • IFC classificationDoor
    • รหัส ETIMEC003534
    • ชื่อ ETIMExterior door (complete with frame)
    • Uniclass 2015 CodePr_30_59_24_80
    • Uniclass 2015 DescriptionSliding door and partition sets
    • CSI MasterFormat 2014 Code08 13 73
    • CSI MasterFormat 2014 TitleSliding Metal Doors
    • OmniClass Number23-17 11 13 19
    • OmniClass TitleSliding Metal Doors

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย