เผยแพร่สินค้าของคุณ
dormakaba Revolving Door Talos RDR-C03 - Entrance Systems
dormakaba Revolving Door Talos RDR-C03 - Entrance Systems
dormakaba Revolving Door Talos RDR-C03 - Entrance Systems
dormakaba Revolving Door Talos RDR-C03 - Entrance Systems
    dormakaba

    dormakaba Revolving Door Talos RDR-C03 - Entrance Systems

    • Total height = 2.300 mm, passage height = 2.100 mm, upper body part = 200 mm
    • Body side panels with 8 mm laminated safety glass, alternatively metal cladding.
    • Thermal separation of body elements on façade level.
    • Safety strips on opposite shearing edges.
    • Top dust-proof cover made of raw aluminium plate.
    • Two maintenance openings in the lower ceiling plate (For DL option, outer opening
    • can be locked by means of customer's profile cylinder).
    • Rotating unit four-leaf 180°, on centrical bearings, emergency escape function (protection
    • against trespassing approx. 2.000 Nm), activation by means of inside emergency
    • off-switch, includes break-out symbols to be glued on the door leaves. Emergency
    • escape function: test number 07 780 553606 (TÜV Nord). All-round aluminium
    • profiles T56 mm with sealing brushes.
    • Black U-shaped handles.
    • Horizontal and vertical safety strips at the door leaves.
    • Two bar bolts to lock the rotating unit to the top and to the bottom.
    • Powder-coated in an RAL colour.
    • Fully automatic K8-SA1 with OPL 01 (for option "DL1", open when no power
    • available is advisable) and KGB emergency escape module.
    • Start by means of infrared sensors.
    • Reverse push-button in the entrance sectors.
    • One emergency off switch installed at the corner profile (inside). If night slides
    • outside are present, they are installed on the reader post or night slide wings
    • (electrical adapter kit for NS required).
    • Two push-buttons, Ø 20, for those with reduced mobility.
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Talos_RDR-C03
    • Product familyEntrance
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Special Doors
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-02-25
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)2300
    • กว้าง (มิลลิเมตร)2100
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGlass
    • วัสดุรองMetal
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - หมุน
    • UNSPSC nameRevolving doors
    • UNSPSC code30171509

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย