เผยแพร่สินค้าของคุณ
dormakaba Revolving Door Talos RDR-S01 - Entrance Systems
dormakaba Revolving Door Talos RDR-S01 - Entrance Systems
dormakaba Revolving Door Talos RDR-S01 - Entrance Systems
dormakaba Revolving Door Talos RDR-S01 - Entrance Systems
    dormakaba

    dormakaba Revolving Door Talos RDR-S01 - Entrance Systems

    • Total height = 2.230 mm, passage height = 2.100 mm, upper body part = 130 mm
    • Body side panels with 8 mm laminated safety glass.
    • Thermal separation of body elements on façade level.
    • Glass ceiling consisting of 2 laminated safety glass segments, all-round framing
    • according to TRLV (technical rules for the use of linear shaped glazing), maximum
    • outside diameter for T25 is 3300 mm, at T40 to 3700 mm.
    • Rotating unit four-leaf 180°, without central profile, all-round aluminium profiles T25 mm (till
    • Ø3300) with sealing brushes (T40 off Ø3400).
    • Tempered safety glass.
    • Black U-shaped handles.
    • Bar-lock for profile cylinder provided by customer (closing downwards) to fix the
    • rotating unit.
    • Powder-coated in an RAL colour.
    • Can be rotated freely manually, smooth-running.
    • Mounted on finished floor level FFL, floor evenness ± 2 mm (in the case of floor
    • unevenness, we recommend you install a floor element).
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Talos_RDR-S01
    • Product familyEntrance
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Special Doors
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-02-25
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)2230
    • กว้าง (มิลลิเมตร)3300
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักGlass
    • วัสดุรองMetal
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - หมุน
    • UNSPSC nameRevolving doors
    • UNSPSC code30171509

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย