เผยแพร่สินค้าของคุณ
dormakaba Door closer TS 92 Contur- Door Hardware
dormakaba

dormakaba Door closer TS 92 Contur- Door Hardware

TS 92 The Perfect Choice for Interior Doors

Designed especially for interior applications the dormakaba TS92 features the unique Cam action technology and the award winning Contur design for enhanced aesthetics, making this closer an ideal choice for any interior project. With its cam action mechanism, high efficiency and adjustable power the TS92 provides exceptional ease of operation for all users whilst providing full and secure closing of the door.

  • Especially for interior applications
  • Door widths up to 1100 mm
  • Power Adjustable
  • Easy installation
  • Adjustable closing speeds
  • For single and double leaf doors
  • Contur design
  • Successfully Third Party Tested to BS EN1154
  • CERTIFIRE Approved CF119




Benefits for the User

Low opening forces for ease of opening
Reliable and controlled closing
Benefits for the Trade / Distributor

Adjustable power enables suitability on a wide range of doors
Reduced inventory thanks to uniform slide channels of the Contur Cam Action Series


Benefits for the Installer / Fabricator

Non-handed
Mounting plate with universal hole pattern ensure optimum fixing
Power adjustable


Benefits for the Architect / Specifier

High quality design
Available in a wide range of finishes
Harmonious appearance within the Contur Range of Cam action door closers

สเปคสินค้า

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.TS92_Contur
  • Product familyDoor Closer
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Slide Channel
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2026-04-10
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • วัสดุรองMetal
  • ออกเเบบโดยเยอรมนี
  • ผลิตโดยเยอรมนี
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ฮาร์ดแวร์

พื้นที่การขาย

ยุโรป เอเชีย แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย