เผยแพร่สินค้าของคุณ
dormakaba Door Closer TS 93 - Door Hardware
dormakaba Door Closer TS 93 - Door Hardware
dormakaba Door Closer TS 93 - Door Hardware
dormakaba Door Closer TS 93 - Door Hardware
dormakaba Door Closer TS 93 - Door Hardware
    dormakaba

    dormakaba Door Closer TS 93 - Door Hardware

    3.8 จาก 5 ดาว3.8(12 รีวิว)
    • Cam Action Door Closer System
    • The TS 93 cam action door closer system provides a high-quality architectural solution for all project application requirements, featuring the DORMA heart-shaped cam to ensure exceptional ease of opening.
    • Dimension (EN 2-5/EN 5-7) Length 275/285 mm, Depth 53/62 mm, Height 60/71 mm
    • Max. Door Leaf Width Standard Doors (EN 2-5/EN 5-7) 1250/1600 mm
    • Max. Door Leaf Width External doors, outward opening (EN 2-5/EN 5-7) 1250/1600 mm
    • Max. Door Leaf Width Fire and smoke check doors (EN 2-5/EN 5-7) 1250/1600 mm
    • With adjustable power size, "thinking" backcheck and delayed action
    • Suitable for all fixing positions
    • For single- and double-leaf doors
    • Modular system. The TS 93 series comprises a modular system which enables just a few door closer models to be combined with a number of different slide channels to meet virtually every conceivable functional requirement.
    • Benefits: Clear product allocation ensures use of the right models for the right applications. Identical door closer model for single and double doors. Simple, fast installation
    dormakaba - www.dormakaba.com
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.TS93
    • Product familyOpening & Closing
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Door Closer
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2020-02-25
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)71
    • กว้าง (มิลลิเมตร)285
    • ความลึก (มิลลิเมตร)62
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักMetal
    • วัสดุรองMetal
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)5.2
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ฮาร์ดแวร์
    • IFC classificationDoor
    • UNSPSC nameDoor closers
    • UNSPSC code30171514
    • ProductPage.DetailedInfo.Classifications.COBIetypeCategoryDoor

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย