เผยแพร่สินค้าของคุณ
dormakaba Door closer TS Profil - Door Hardware
dormakaba Door closer TS Profil - Door Hardware
    dormakaba

    dormakaba Door closer TS Profil - Door Hardware

    TS Profil Door Closer

    The TS Profil is a door closer suitable for all doors. It is equipped with an opening brake starting from 70° as well as an adjustable function that can be continuously adjusted or neutralized. The adjustment screws on the front are metallic and wear-resistant. The mounting plate, optional, features a universal drilling pattern. This door closer is available in three colors: silver, white, and black.


    • A model for all standard doors, even exterior doors
    • Door width up to 1,100 mm
    • Adjustable closing force EN 2/3/4
    • Adjustable opening brake
    • Door closer compliant with EN 1154


    สเปคสินค้า

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.TS_Profil
    • Product familyDoor Closer
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Scissor Arm
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2026-04-10
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองMetal
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectประตู - ฮาร์ดแวร์

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย