เผยแพร่สินค้าของคุณ
13425979 WATER FALL Cascade spout with individual jets for wall mounting 22 mm
13425979 WATER FALL Cascade spout with individual jets for wall mounting 22 mm
13425979 WATER FALL Cascade spout with individual jets for wall mounting 22 mm
13425979 WATER FALL Cascade spout with individual jets for wall mounting 22 mm
    Dornbracht

    13425979 WATER FALL Cascade spout with individual jets for wall mounting 22 mm

    WATER FALL Cascade spout with individual jets for wall mounting 22 mm

    ติดต่อกับ Dornbracht

    สเปคสินค้า
    • WATER FALL Cascade spout with individual jets for wall mounting 22 mm

      • 22 mm projection
      • PEARLSTREAM
      • plate 240 mm x 60 mm
      • connection 1/2", for shortening
      • plug-link mounting
      • max. flow 9.5 l/min
      • In combination with an eValve, the flow rate can deviate.
      • Please note that for an electronic version the flow limiter must be removed.

      Available in chrome,platinum matt, platinum, brushed Durabrass, matt black, Dark Platinum matt

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.13425979
    • Product familyGeneric
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Showers - Spa Showers
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-10-11
    • หมายเลขฉบับ1
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2.02
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC011421
    • ชื่อ ETIMOutlet for sanitary taps