เผยแพร่สินค้าของคุณ
Mini-Bank® Humidifiers
DriSteem

Mini-Bank® Humidifiers

Mini-bank humidifiers are designed to accommodate small ducts and short non-wetting distances. They are factory assembled.

สเปคสินค้า
    • Pre-assembled for small ducts
    • Steam pressures: 2–15 psi (14–103 kPa)
    • Capacity: 1.6–84 lbs/hr (0.7–38 kg/h)
    • Duct sizes: Width: 6"–48" (152 mm–1219 mm); height: 6"–24" (152 mm–610 mm)
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.mini-bank-humidifiers
  • Product familySteam Dispersion
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Pressurized Steam Humidifiers
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-12-20
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - อื่่นๆ
  • IFC classificationHumidifier
  • รหัส ETIMEC011628
  • ชื่อ ETIMHumidifier (steam)
  • UNSPSC nameHumidifiers
  • UNSPSC code40101903
  • Uniclass 2015 CodePr_65_67_39_84
  • Uniclass 2015 DescriptionSteam humidifiers
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 84 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHumidifiers
  • OmniClass Number23-33 27 15
  • OmniClass TitleAir Humidifiers
  • CSI UniFormat II CodeD3090
  • CSI UniFormat II TitleOther HVAC Systems & Equipment