เผยแพร่สินค้าของคุณ
Multiple-Tube Humidifiers
DriSteem

Multiple-Tube Humidifiers

Multiple-tube humidifiers are available in a range of sizes for short to moderate non-wetting distances. Multiple-tube humidifiers are field-piped and assembled. Multiple-tube humidifiers with the Maxi-bank® option ship completely assembled and ready for installation, with a stainless steel header and black iron interconnecting piping.

สเปคสินค้า
    • Fits any need, for large capacity
    • Pressurized steam injection humidifier
    • Steam pressures: 2–50 psi (14–345 kPa)
    • Capacity: 6.5–3989 lbs/hr (2.3–1809 kg/h)
    • Duct sizes: Width: 6–192" (152–4877 mm); height:15" (381 mm) minimum
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.multiple-tube-humidifiers
  • Product familySteam Dispersion
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Pressurized Steam Humidifiers
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2021-12-20
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • ออกเเบบโดยสหรัฐอเมริกา
  • ผลิตโดยสหรัฐอเมริกา
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - อื่่นๆ
  • IFC classificationHumidifier
  • รหัส ETIMEC011628
  • ชื่อ ETIMHumidifier (steam)
  • UNSPSC nameHumidifiers
  • UNSPSC code40101903
  • Uniclass 2015 CodePr_65_67_39_84
  • Uniclass 2015 DescriptionSteam humidifiers
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 84 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleHumidifiers
  • OmniClass Number23-33 27 15
  • OmniClass TitleAir Humidifiers
  • CSI UniFormat II CodeD3090
  • CSI UniFormat II TitleOther HVAC Systems & Equipment
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
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (6)
4.9 จาก 5 ดาว 4.9 (9)
4.4 จาก 5 ดาว 4.4 (7)