เผยแพร่สินค้าของคุณ
Duc DoorVent
DUCO

Duc DoorVent

The DoorVent is a pass-through grille that can be fitted discretely in internal doors. In contrast to cracks under the door, the DoorVent avoids draughts and dampens annoying noise.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.doorvent
  • Product familyLouvre Doors
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์DucoDoor Grille
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2022-05-25
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)58
  • กว้าง (มิลลิเมตร)436
  • ความลึก (มิลลิเมตร)41
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • ออกเเบบโดยเบลเยียม
  • ผลิตโดยเบลเยียม
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.49
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - Non Mechanical Ventilation
  • IFC classificationBuilding Element
  • รหัส ETIMEG015240
  • ชื่อ ETIMAir inlet/extraction units