เผยแพร่สินค้าของคุณ
Model SFZ & SFZC Aluminum Dryer Vent
Model SFZ & SFZC Aluminum Dryer Vent
Model SFZ & SFZC Aluminum Dryer Vent
Model SFZ & SFZC Aluminum Dryer Vent
Model SFZ & SFZC Aluminum Dryer Vent
    Seiho International Inc

    Model SFZ & SFZC Aluminum Dryer Vent

    Especially designed for exterior applications, the SFZ and the SFZC are easy to install and have large openings to reduce clogging. SFZ is suited to exhaust fan applications such as dryer, bathroom, or kitchen exhaust venting. The heavy-gauge anodized aluminum and stainless steel construction is corrosion-resistant for durability.

    *Note
    No louver manufacturer warrants their louver to prevent water penetration under all possible circumstances of wind and rain.

    สเปคสินค้า
    • Material: Aluminum
      Finish: Anodized (Custom Colors Available)
      Sizes: 4" & 6"

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.model_sfz-dryer-vent
    • Product familyDryer Vents
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Dryer Vents
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-07-08
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยญี่ปุ่น
    • ผลิตโดยญี่ปุ่น
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - Non Mechanical Ventilation
    • IFC classificationAir Terminal
    • Uniclass 2015 CodePr_70_65_04
    • Uniclass 2015 DescriptionAir terminals and diffusers
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 37 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleDiffusers, Registers, and Grilles
    • OmniClass Number23-33 49 11 13
    • OmniClass TitleWall Ventilation Diffusers