เผยแพร่สินค้าของคุณ
Duco DoorVent
DUCO

Duco DoorVent

The DoorVent is a transit grille that can be placed discreetly in interior doors. In contrast to cracks under the door, the DoorVent avoids drafts and muffles the annoying noise.

สเปคสินค้า
  • A controlled air flow makes a major contribution to the optimal functioning of a ventilation system. The DoorVent ensures the desired amount of air flow between the different rooms of a building or home. In contrast to cracks under the door, the DoorVent avoids drafts and muffles the annoying noise. Fresh air must be able to circulate freely between the various indoor areas. That is why DUCO developed the DoorVent, an acoustic transit grille that is placed in the interior doors.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.duco-doorvent
  • Product familyLouvre Doors
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์DucoDoor Grille
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2022-03-17
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)58
  • กว้าง (มิลลิเมตร)41
  • ความลึก (มิลลิเมตร)436
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • ออกเเบบโดยเบลเยียม
  • ผลิตโดยเบลเยียม
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.49
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - Non Mechanical Ventilation
  • IFC classificationBuilding Element
  • รหัส ETIMEG015240
  • ชื่อ ETIMAir inlet/extraction units

พื้นที่การขาย

ยุโรป
เนเธอร์แลนด์
เบลเยียม
สหราชอาณาจักร

สินค้าใกล้เคียง