เผยแพร่สินค้าของคุณ
Model KXU Aluminum Vent Cap
Model KXU Aluminum Vent Cap
Model KXU Aluminum Vent Cap
Model KXU Aluminum Vent Cap
    Seiho International Inc

    Model KXU Aluminum Vent Cap

    Seiho's square-faced Vent Caps are now available with a slim hood. This model is excellent for exteriors where protection from the elements is required. Insect screens are an option.

    Available Mid-April 2025!

    *Note
    No louver manufacturer warrants their louver to prevent water penetration under all possible circumstances of wind and rain.

    สเปคสินค้า
    • Material: Aluminum
      Finish: Anodized (Custom Colors Available)
      Sizes: 4" & 6"
      Optional Screens: 10 Mesh

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.model_kxu-vent-cap
    • Product familyVent Caps
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Vent Caps
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-07-08
    • หมายเลขฉบับ1
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • ออกเเบบโดยญี่ปุ่น
    • ผลิตโดยญี่ปุ่น
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - Non Mechanical Ventilation
    • IFC classificationAir Terminal
    • Uniclass 2015 CodePr_70_65_04
    • Uniclass 2015 DescriptionAir terminals and diffusers
    • CSI MasterFormat 2014 Code23 37 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleDiffusers, Registers, and Grilles
    • OmniClass Number23-33 49 11 13
    • OmniClass TitleWall Ventilation Diffusers