เผยแพร่สินค้าของคุณ
Duco Weather Station
DUCO

Duco Weather Station

The weather station is essential for the operation of ventilative cooling,

as it measures the outside temperature. The weather station also

includes:

• A three-direction sunlight sensor (east, south and west)

• Heated rain sensor (snow-resistant)

• Wind speed sensor

สเปคสินค้า
  • If a weather station is used for ventilative cooling, one weather station is required for each

    master unit.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.duco-weather-station
  • Product familyMechanical Ventilation
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Various Control Components
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2024-10-29
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)77
  • กว้าง (มิลลิเมตร)96
  • ความลึก (มิลลิเมตร)118
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPlastic
  • ออกเเบบโดยเบลเยียม
  • ผลิตโดยเบลเยียม
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.05
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - การระบายอากาศ
  • IFC classificationBuilding Element
  • รหัส ETIMEG000013
  • ชื่อ ETIMDomestic switching devices
  • Uniclass 2015 CodePr_75_50_52_97
  • Uniclass 2015 DescriptionWeather stations

พื้นที่การขาย

ยุโรป
เนเธอร์แลนด์
เบลเยียม
สหราชอาณาจักร

สินค้าใกล้เคียง

4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (6)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (21)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (6)
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (9)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (26)