เผยแพร่สินค้าของคุณ
DucoBox Reno
DUCO

DucoBox Reno

The DucoBox Reno is a compact, sustainable and extremely energy-efficient mechanical extraction unit, developed for application within DUCO’s Demand controlled Natural Ventilation systems and extracts humid and/or polluted air when necessary and in the required quantity. Thanks to smart calibration technology and the practical duplication function, installation time is reduced to a minimum. The simple construction and efficient DC motor guarantees a long life cycle.

สเปคสินค้า
  • DucoBox Reno is the ventilation solution for the renewal market. With a flow rate of 325m³/h at 150 Pa and its compact dimensions (381 x 366 x 204), it can be used in almost any situation! Thanks to smart calibration technology and the practical duplication function, installation time is reduced to a minimum. Finally, the end user benefits from energy-efficient ventilation through the combination of standard humidity measurement, smart demand control with e.g. an optional CO2 Boxsensor and a maximum power consumption of 47W.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ducobox-reno
  • Product familyMechanical Ventilation
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Ventilation Units
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2022-06-13
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)366
  • กว้าง (มิลลิเมตร)318
  • ความลึก (มิลลิเมตร)203.5
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPlastic
  • วัสดุรองPolypropylene
  • ออกเเบบโดยเบลเยียม
  • ผลิตโดยเบลเยียม
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)3.1
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - การระบายอากาศ
  • IFC classificationBuilding Element
  • รหัส ETIMEG015260
  • ชื่อ ETIMPressure increase/decrease
  • Uniclass 2015 CodeEn_65_40
  • Uniclass 2015 DescriptionVentilation entities

พื้นที่การขาย

ยุโรป
เนเธอร์แลนด์
เบลเยียม
สหราชอาณาจักร

สินค้าใกล้เคียง

4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (6)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (22)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (6)
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (9)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (26)