เผยแพร่สินค้าของคุณ
DucoFlex Dakdoorvoer D160
DUCO

DucoFlex Dakdoorvoer D160

The DucoFlex Roof Transit Compact D160 can be used as a supply and an extraction point. The dark grey colour and the design of this unit make it possible to integrate it very discretely into a slate roof. The pre-mounted lead seal ensures a quick and watertight installation. Thanks to the smart design, this compact roof penetration is barely susceptible to atmospheric turbulence. The connection piece fits seamlessly into the DucoFlex ISO D160 pipes.


สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ducoflex-dakdoorvoer-d160
  • Product familyMechanical Ventilation
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Accessories
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2022-07-07
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)287
  • กว้าง (มิลลิเมตร)500
  • ความลึก (มิลลิเมตร)400
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • ออกเเบบโดยเบลเยียม
  • ผลิตโดยเบลเยียม
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)3.22
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - การระบายอากาศ
  • IFC classificationBuilding Element
  • รหัส ETIMEG015560
  • ชื่อ ETIMAccessories for flue gases and air
  • Uniclass 2015 CodeAc_15_15_95
  • Uniclass 2015 DescriptionVentilation and air conditioning systems surveying

พื้นที่การขาย

ยุโรป
เนเธอร์แลนด์
เบลเยียม
สหราชอาณาจักร

สินค้าใกล้เคียง

4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (6)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (21)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (6)
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (9)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (26)