เผยแพร่สินค้าของคุณ
DucoFlex Round semi-rigid ducting D63 50 m
DUCO

DucoFlex Round semi-rigid ducting D63 50 m

DucoFlex antistatic and antibacterial air ducting, being round and flexible, is easy to fit.

When fitted correctly, its low internal resistance will contribute to an energy-efficient ventilation system.

สเปคสินค้า
  • Highly flexible / maintainsshape

    • Minimum bending radius:0.15 m

    • Outside diameter: 64 mm

    • Inside diameter: 54 mm

    • Operating temperature:-25 °C to 60 °C

    • Minimum installationtemperature: -5 °C

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ducoflex-rond-d63
  • Product familyMechanical Ventilation
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Various Control Components
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2022-05-17
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)2000
  • กว้าง (มิลลิเมตร)920
  • ความลึก (มิลลิเมตร)920
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPlastic
  • วัสดุรองPolyethylene
  • ออกเเบบโดยเบลเยียม
  • ผลิตโดยเบลเยียม
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)14
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - การระบายอากาศ
  • IFC classificationBuilding Element
  • รหัส ETIMEG015550
  • ชื่อ ETIMDuct and pipe for flue gas and air
  • Uniclass 2015 CodeEn_65_40
  • Uniclass 2015 DescriptionVentilation entities

พื้นที่การขาย

ยุโรป
เนเธอร์แลนด์
เบลเยียม
สหราชอาณาจักร

สินค้าใกล้เคียง

4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (6)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (26)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (22)