เผยแพร่สินค้าของคุณ
DucoFlex Silencer flexibel D125
DUCO

DucoFlex Silencer flexibel D125

The DucoFlex Silencer D125 is a (semi-) flexible silencer that consists of a flexible antimicrobial inner duct (non-woven) and an aluminium outer shell laminated in polyester. The space between the inner and outer casing is filled with 25 mm sound absorbing material. Both ends are taped so that the silencer can easily be connected to the ventilation unit or the rigid ventilation ducts of diameter D125 via the cuffs.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ducoflex-silencer-flexibel-d125
  • Product familyMechanical Ventilation
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Accessories
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2022-05-23
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)175
  • กว้าง (มิลลิเมตร)175
  • ความลึก (มิลลิเมตร)1100
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักLaminate
  • ออกเเบบโดยเบลเยียม
  • ผลิตโดยเบลเยียม
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.52
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - การระบายอากาศ
  • IFC classificationBuilding Element
  • รหัส ETIMEG018310
  • ชื่อ ETIMSilencers

พื้นที่การขาย

ยุโรป
เนเธอร์แลนด์
เบลเยียม
สหราชอาณาจักร

สินค้าใกล้เคียง

4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (6)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (26)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (22)