เผยแพร่สินค้าของคุณ
DucoFlex Manifold box (floor and ceiling) 3x oval
DUCO

DucoFlex Manifold box (floor and ceiling) 3x oval

"The ceiling and floor manifold box can be used multifunctionally with 3 oval connexions (F) and 1 oval connection (M). This offers the possibility to connect it to the ceiling and floor manifold box 4x oval (F) and so expand to 6x oval connections (F)."
สเปคสินค้า
  • Compatible with DucoFlex D63 round and DucoFlex B163 x H68 oval air ducting

    • “Click & Go” system ensures quick and airtight coupling

    • Connections:

    - 4 x oval

    - 12x DucoFlex D63 round

    - 2x DucoFlex B163 x H68oval

    - 1 x DIN180 (Female)

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ducoflex-vloer-en-plafondplenium-3x-oval
  • Product familyMechanical Ventilation
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Accessories
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2022-05-18
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)68
  • กว้าง (มิลลิเมตร)225
  • ความลึก (มิลลิเมตร)225
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักABS
  • วัสดุรองABS
  • ออกเเบบโดยเบลเยียม
  • ผลิตโดยเบลเยียม
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.39
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - การระบายอากาศ
  • รหัส ETIMEG015560
  • ชื่อ ETIMAccessories for flue gases and air

พื้นที่การขาย

ยุโรป
เนเธอร์แลนด์
เบลเยียม
สหราชอาณาจักร

สินค้าใกล้เคียง

4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (6)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (22)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (6)
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (9)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (26)