เผยแพร่สินค้าของคุณ
DucoFlex Manifold box (floor) 12x63 2x oval air ducts
DUCO

DucoFlex Manifold box (floor) 12x63 2x oval air ducts

"The 2x oval floor manifold box is the adaptor between up to a maximum of 12 D63 ducts and 2x DucoFlex oval.
This enables the manifold box to be positioned more accessibly. The smart “Click & Go” system provides a quick and perfectly airtight joint between DucoFlex ducts."
สเปคสินค้า
  • Compatible with DucoFlex D63 round and DucoFlex B163 x H68 oval air ducting

    • “Click & Go” system ensures quick and airtight joints

    • Connections:

    - 12x DucoFlex D63 round

    - 2x DucoFlex B163 x H68 oval

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.ducoflex-vloerplenum-12x63-2x-ovaal
  • Product familyMechanical Ventilation
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Accessories
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2022-05-18
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)86
  • กว้าง (มิลลิเมตร)560
  • ความลึก (มิลลิเมตร)530
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักABS
  • วัสดุรองABS
  • ออกเเบบโดยเบลเยียม
  • ผลิตโดยเบลเยียม
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)3.25
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - การระบายอากาศ
  • IFC classificationBuilding Element
  • รหัส ETIMEG015560
  • ชื่อ ETIMAccessories for flue gases and air

พื้นที่การขาย

ยุโรป
เนเธอร์แลนด์
เบลเยียม
สหราชอาณาจักร

สินค้าใกล้เคียง

4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (6)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (22)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (6)
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (9)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (26)