เผยแพร่สินค้าของคุณ
DucoVent Design AK
DucoVent Design AK
DucoVent Design AK
    DUCO

    DucoVent Design AK

    An aesthetic vent, available with five different cover plates: square (standard and XL), rounded square (standard and XL) or round. The sleek design, combined with simple installation thanks to the magnetic strips used, ensures virtually invisible integration into any room where air extraction or supply is provided.

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.ducovent-design
    • Product familyMechanical Ventilation
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Accessories
    • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
    • วันที่เผยเเพร่2025-09-16
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)66
    • กว้าง (มิลลิเมตร)180
    • ความลึก (มิลลิเมตร)215
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAluminium
    • วัสดุรองStainless steel
    • ออกเเบบโดยเบลเยียม
    • ผลิตโดยเบลเยียม
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.36
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - การระบายอากาศ
    • รหัส ETIMEC011479
    • ชื่อ ETIMAccessories for air heaters

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป
    เนเธอร์แลนด์
    เบลเยียม
    สหราชอาณาจักร

    สินค้าใกล้เคียง

    4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (26)
    4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (22)
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (6)