เผยแพร่สินค้าของคุณ
Humidity Room sensor RF/Wired (White & Black)
DUCO

Humidity Room sensor RF/Wired (White & Black)

Optional component within Duco's demand-controlled ventilation systems. The Humidity Sensor measures both relative humidity (RH) and temperature in moist rooms thus controlling the ventilation system. The humidity room sensor is powered by 230VAC or 24VDC and communicates wirelessly ('RF') or wired ('Wired').

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.humidity-room-sensor-rf-wired-white-and-black
  • Product familyMechanical Ventilation
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Accessories
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2025-10-21
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)69
  • กว้าง (มิลลิเมตร)69
  • ความลึก (มิลลิเมตร)55
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPC/ABS
  • ออกเเบบโดยเบลเยียม
  • ผลิตโดยเบลเยียม
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.18
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - Non Mechanical Ventilation
  • รหัส ETIMEC011175
  • ชื่อ ETIMRoom hygrostat

พื้นที่การขาย

ยุโรป
เนเธอร์แลนด์
เบลเยียม
สหราชอาณาจักร

สินค้าใกล้เคียง