เผยแพร่สินค้าของคุณ
Set Coax kabel
DUCO

Set Coax kabel

The set includes an 8 m Coax cable with pre-mounted connectors at both ends. With this set, the antenna of the DucoBox Silent Connect, DucoBox Focus, DucoBox Energy or DucoBox Eco can be moved to a place with an optimal RF range if necessary.

สเปคสินค้า
  • The set includes an 8 m Coax cable with pre-mounted connectors at both ends. With this set, the antenna of the DucoBox Silent Connect, DucoBox Focus, DucoBox Energy or DucoBox Eco can be moved to a place with an optimal RF range if necessary.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.set-coax-kabel
  • Product familyMechanical Ventilation
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Ventilation Units
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2022-05-16
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)50
  • กว้าง (มิลลิเมตร)210
  • ความลึก (มิลลิเมตร)230
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPVC
  • วัสดุรองCopper
  • ออกเเบบโดยเบลเยียม
  • ผลิตโดยเบลเยียม
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.31
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - การระบายอากาศ
  • IFC classificationBuilding Element
  • รหัส ETIMEG000001
  • ชื่อ ETIMCables

พื้นที่การขาย

ยุโรป
เนเธอร์แลนด์
เบลเยียม
สหราชอาณาจักร

สินค้าใกล้เคียง

4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (6)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (22)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (6)
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (9)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (26)