เผยแพร่สินค้าของคุณ
TopVent BE
DUCO

TopVent BE

With the TopVent BE range, DUCO puts energetic, acoustic and thermal comfort first. The grille comes into its own on an aesthetic level due to the invisible punching. The upward airflow guarantees a healthy and comfortable indoor climate. The grille guarantees quick installation, high stability on the window and the highest airtightness class. The top is transparent and fitted with pre-drilled, glass fiber reinforced coupling pieces. The anchor gutter at the top ensures fast and firm anchoring to the fixed construction.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.topventBE
  • Product familyWindow Ventilation
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Standard Window Vents
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2022-03-18
  • หมายเลขฉบับ1
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักAluminium
  • วัสดุรองPowder Coatings
  • ออกเเบบโดยเบลเยียม
  • ผลิตโดยเบลเยียม
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - Non Mechanical Ventilation
  • IFC classificationBuilding Element
  • รหัส ETIMEG015620
  • ชื่อ ETIMSpare parts for fittings