เผยแพร่สินค้าของคุณ
User controller RF/Wired (White&Black)
DUCO

User controller RF/Wired (White&Black)

Optional component within DUCO's demand-controlled ventilation systems. The ventilation system can be controlled as required via the push buttons on the control switch. The control switch is available in 2 versions: either battery-powered, exclusively wireless via RF; or 230VAC/24VDC, wireless via RF or Wired.

สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.user-controller-rf-wired-white-and-black
  • Product familyMechanical Ventilation
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Accessories
  • ประเภทวัสดุก่อสร้าง
  • วันที่เผยเเพร่2025-10-21
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)69
  • กว้าง (มิลลิเมตร)69
  • ความลึก (มิลลิเมตร)17
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักPC/ABS
  • ออกเเบบโดยเบลเยียม
  • ผลิตโดยเบลเยียม
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.18
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectงานระบบ (HVAC) - การระบายอากาศ
  • รหัส ETIMEC001358
  • ชื่อ ETIMRadio transmitter

พื้นที่การขาย

ยุโรป
เนเธอร์แลนด์
เบลเยียม
สหราชอาณาจักร

สินค้าใกล้เคียง

4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (6)
4.7 จาก 5 ดาว 4.7 (21)
4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (6)
4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (9)
4.3 จาก 5 ดาว 4.3 (26)