เผยแพร่สินค้าของคุณ
Waste Bin 30L PLATINUM Range
Waste Bin 30L PLATINUM Range
Waste Bin 30L PLATINUM Range
Waste Bin 30L PLATINUM Range
    Dudley Industries Ltd

    Waste Bin 30L PLATINUM Range

    Platinum range washroom waste bin

    Neat, stylish and compact this 30L washroom waste bin will help to keep washrooms neat, hygienic and presentable.

    The open top allows waste to be placed in directly into the plastic liner inner.  A big bag can be placed into the liner for speed of emptying.

    The brushed stainless steel construction has a clear lacquer coating which allows the brushed finish to been seen whilst preventing fingerprint marks.

    Can be wall mounted for security.  This also allows it to be raised up off the floor for easier cleaning underneath the unit.

    Also available in a small 14L size for smaller/quieter washrooms.

    สเปคสินค้า
    • Material: Stainless Steel

      Finish: Brushed + Clear Lacquer

      Width: 332mm

      Height: 603mm

      Depth: 236mm

      Contains a plastic liner

      Product Code: 77020CB

    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.waste-bin-30L-Platinum-DI-range
    • Product familyWashroom Dispensers - Waste Bins
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Washroom Dispensers - Waste Bins
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-03-19
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)603
    • กว้าง (มิลลิเมตร)332
    • ความลึก (มิลลิเมตร)236
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักStainless steel
    • ออกเเบบโดยสหราชอาณาจักร
    • ผลิตโดยสหราชอาณาจักร
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
    • IFC classificationObject
    • Uniclass 2015 CodePr_40_50_07_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWaste bins
    • OmniClass Number23-21 17 11
    • OmniClass TitleInterior Waste Bins

    พื้นที่การขาย

    ยุโรป เอเชีย อเมริกาเหนือ แอฟริกา อเมริกาใต้ โอเชียเนีย