เผยแพร่สินค้าของคุณ
D-Code Shower tray White  1100x750 mm - 720097
D-Code Shower tray White  1100x750 mm - 720097
D-Code Shower tray White  1100x750 mm - 720097
    DURAVIT AG

    D-Code Shower tray White 1100x750 mm - 720097

    • Made of shock- and impact-resistant plastic with a pleasantly warm, smooth and pore-free surface (sanitary acrylic)
    สเปคสินค้า
      • Duravit D-Code Shower tray, 1100x750 mm White, Right corner & Left corner, Sanitary acrylic, Rectangular - 720097000000000
      • Duravit D-Code Shower tray, 1100x750 mm White, Right corner & Left corner, Sanitary acrylic, Rectangular, Antislip - 720097000000001
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.D-Code-Shower-tray-1100x750-mm-720097
    • Product familyShower trays
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Shower tray
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-03-29
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)85
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1100
    • ความลึก (มิลลิเมตร)750
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักAcrylic
    • ผลิตโดยอียิปต์
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)15
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ฝักบัว
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC011443
    • ชื่อ ETIMShower tray
    • UNSPSC nameShowers
    • UNSPSC code30181503
    • Uniclass 2015 CodeSL_35_80_80
    • Uniclass 2015 DescriptionShowers
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 23
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Showers
    • OmniClass Number23-31 17 00
    • OmniClass TitleShowers
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures