เผยแพร่สินค้าของคุณ
Bento Starck Box Washbowl White Satin Matt 550 mm - 238155
Bento Starck Box Washbowl White Satin Matt 550 mm - 238155
Bento Starck Box Washbowl White Satin Matt 550 mm - 238155
Bento Starck Box Washbowl White Satin Matt 550 mm - 238155
Bento Starck Box Washbowl White Satin Matt 550 mm - 238155
    DURAVIT AG

    Bento Starck Box Washbowl White Satin Matt 550 mm - 238155

    • 1 washbasin
    • 1 washing area
    • Antibacterial ceramic glaze: inhibits 99.9% of bacteria after 24 hours (HygieneGlaze)
    • Flush valve without damming function, allows the water to always drain
    • Ground, therefore suitable for installing on consoles or vanity units with consoles
    • Ideal for single bore faucets
    • Including non-closable flush valve with ceramic cover in the same colour as the basin: basin and valve merge optically into a perfect unit
    • Innovative DuraCeram® material allows for precise shapes with exceptionally thin walls: hygienic, easy to care for, extremely sturdy, and abrasion- and scratch- resistant
    • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
    • Suitable for installing with furniture
    • With integrated faucet hole platform
    • Without overflow
    สเปคสินค้า
    • Duravit Bento Starck Box Washbowl, White Satin Matt, DuraCeram®, HygieneGlaze, Rectangular, Number of washing areas: 1, Tap hole platform: No, Number of faucet holes per wash area: 1 Middle, Overflow: No, grounded, Incl. slotted waste, 550 mm - 2381553071
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.bento-starck-box-washbowl-white-satin-matt-550-mm-238155
    • Product familyBathroom ceramics
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Washbasins
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-03-16
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)140
    • กว้าง (มิลลิเมตร)550
    • ความลึก (มิลลิเมตร)460
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCeramics
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)13.9
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC011550
    • ชื่อ ETIMWashbasin