เผยแพร่สินค้าของคุณ
D-Code Toilet seat White 360x438x48 mm - 006791
D-Code Toilet seat White 360x438x48 mm - 006791
D-Code Toilet seat White 360x438x48 mm - 006791
D-Code Toilet seat White 360x438x48 mm - 006791
D-Code Toilet seat White 360x438x48 mm - 006791
D-Code Toilet seat White 360x438x48 mm - 006791
    DURAVIT AG

    D-Code Toilet seat White 360x438x48 mm - 006791

    • Made of high-quality Duroplast: durable, easy-care material, dust-, water- and dirt-repellent, antistatic and UV light-resistant
    • Toilet seat and lid can only be removed with a tool
    • Undermount installation
    สเปคสินค้า
    • Duravit D-Code Toilet seat, White High Gloss, 360x438x48 mm - 0067910000
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.D-Code-Toilet-seat-360x438x48-mm-006791
    • Product familyToilets
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Toilet seat
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-07-20
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)48
    • กว้าง (มิลลิเมตร)360
    • ความลึก (มิลลิเมตร)438
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักDuroplast
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยอียิปต์
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2.32
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ที่นั่งถังชักโครก
    • IFC classificationFurnishing Element
    • รหัส ETIMEC011196
    • ชื่อ ETIMToilet seat
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_95
    • Uniclass 2015 DescriptionWC seats and covers
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets
    • OmniClass Number23-31 19 19 17
    • OmniClass TitleWater Closet Seats
    • CSI UniFormat II CodeE2010
    • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings