เผยแพร่สินค้าของคุณ
D-Code Towel hooks 16x55x16 mm - 009904
D-Code Towel hooks 16x55x16 mm - 009904
D-Code Towel hooks 16x55x16 mm - 009904
D-Code Towel hooks 16x55x16 mm - 009904
    DURAVIT AG

    D-Code Towel hooks 16x55x16 mm - 009904

    • Easy-care and durable chrome surface
    • Wall-mounted installation
    สเปคสินค้า
      • Duravit D-Code Towel hooks, Chrome, 16x55x16 mm - 0099041000
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.D-Code-Towel-hooks-16x55x16-mm-009904
    • Product familyWash area accessories
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Towel hooks
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-03-29
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)16
    • กว้าง (มิลลิเมตร)16
    • ความลึก (มิลลิเมตร)55
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักBrass
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยจีน
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)0.1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์สุขภัณฑ์
    • IFC classificationFurnishing Element
    • รหัส ETIMEC010552
    • ชื่อ ETIMTowel hook
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_76_90
    • Uniclass 2015 DescriptionTowel rails
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 28 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClass Number23-31 25 25
    • OmniClass TitleTowel Bars
    • CSI UniFormat II CodeE2010
    • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings