เผยแพร่สินค้าของคุณ
792432 D-Neo Bathtub support
792432 D-Neo Bathtub support
792432 D-Neo Bathtub support
    DURAVIT AG

    792432 D-Neo Bathtub support

    D-Neo Bathtub support White 1770x770x580 mm
    สเปคสินค้า
      • Duravit D-Neo Bathtub support, Rectangular, 1770x770x580 mm, Side wall: straight - 792432000000000
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.d-neo-bathtub-support-792432
    • Product familyD-Neo
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Bathtub support
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-05-05
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)580
    • กว้าง (มิลลิเมตร)1770
    • ความลึก (มิลลิเมตร)770
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)6.1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่างอาบน้ำและสปา
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • UNSPSC nameBathtubs
    • UNSPSC code30181501
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_06_08
    • Uniclass 2015 DescriptionBaths
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 19
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Bathtubs
    • OmniClass Number23-31 15 17 11
    • OmniClass TitleBathtub Enclosures
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures