เผยแพร่สินค้าของคุณ
D-Neo Single lever washbasin mixer Chrome High Gloss 50x139x151 mm - DE1010
D-Neo Single lever washbasin mixer Chrome High Gloss 50x139x151 mm - DE1010
D-Neo Single lever washbasin mixer Chrome High Gloss 50x139x151 mm - DE1010
D-Neo Single lever washbasin mixer Chrome High Gloss 50x139x151 mm - DE1010
D-Neo Single lever washbasin mixer Chrome High Gloss 50x139x151 mm - DE1010
    DURAVIT AG

    D-Neo Single lever washbasin mixer Chrome High Gloss 50x139x151 mm - DE1010

    • Easy-care and durable chrome surface
    • Flexible connecting hoses
    • Flexible: the aerator with its +/- 10° adjustable jet prevents spraying (adjustable aerator)
    • Floor installation
    • Ideal for single bore faucets
    • One handle
    • Pleasantly soft and full jet: air-enriched water prevents uncontrolled spraying
    • Suitable for operation with a continuous-flow heater
    • Sustainable and hygienic: smooth and durable ceramic cartridge
    • The temperature limit can be individually adjusted to protect against excessively high temperatures
    • Water-saving: flow rate of max. 5 litres per minute (at 3 bar)
    • Without pull rod and drain assembly. Please order flush valve separately.
    สเปคสินค้า
      • Duravit D-Neo Single lever washbasin mixer Chrome High Gloss 50x139x151 mm - DE1010001010
      • Duravit D-Neo Single lever washbasin mixer Chrome High Gloss 50x139x151 mm - DE1010002010
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.d-neo-single-lever-washbasin-mixer-de1010
    • Product familyWashbasins
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Single lever washbasin mixer
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-05-05
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)151
    • กว้าง (มิลลิเมตร)50
    • ความลึก (มิลลิเมตร)139
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักChrome
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.42
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ก๊อกน้ำเย็นและก๊อกผสม
    • IFC classificationValve
    • รหัส ETIMEG017610
    • ชื่อ ETIMSanitary taps
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 DescriptionWashbasin taps
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 39
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClass Number23-31 11 00
    • OmniClass TitleFaucets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures