เผยแพร่สินค้าของคุณ
236660 D-Neo Sink
236660 D-Neo Sink
236660 D-Neo Sink
236660 D-Neo Sink
236660 D-Neo Sink
236660 D-Neo Sink
236660 D-Neo Sink
236660 D-Neo Sink
    DURAVIT AG

    236660 D-Neo Sink

    4.8 จาก 5 ดาว4.8(10 รีวิว)
    • 1 washbasin
    • 1 washing area
    • Ideal for single bore faucets
    • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
    • Underside fully glazed for better hygiene and is therefore also perfectly suitable as a wall-mounted alone solution
    • Wall-mounted installation
    • With faucet deck
    • with overflow
    สเปคสินค้า
      • Duravit D-Neo Sink 600 mm White High Gloss, Faucet hole platform, Number of faucet holes: 1, Overflow - 2366600000
      • Duravit D-Neo Sink 600 mm White High Gloss, Faucet hole platform, Number of faucet holes: 1, Overflow, WonderGliss - 23666000001
      • Duravit D-Neo Sink 600 mm White High Gloss, Faucet hole platform, Number of faucet holes: 0, Overflow - 2366600060
      • Duravit D-Neo Sink 600 mm White High Gloss, Faucet hole platform, Number of faucet holes: 0, Overflow, WonderGliss - 23666000601
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.d-neo-sink-236660
    • Product familyD-Neo
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Sink
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-05-05
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)165
    • กว้าง (มิลลิเมตร)600
    • ความลึก (มิลลิเมตร)440
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCeramics
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)17.8
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 45 26
    • CSI MasterFormat 2014 TitleEye/Face Wash Equipment
    • OmniClass Number23-21 43 23
    • OmniClass TitleSanitary Waste Receptacles
    • CSI UniFormat II CodeE1010
    • CSI UniFormat II TitleCommercial Equipment