เผยแพร่สินค้าของคุณ
D-Neo Cistern White  395x180x360 mm - 094410
D-Neo Cistern White  395x180x360 mm - 094410
D-Neo Cistern White  395x180x360 mm - 094410
D-Neo Cistern White  395x180x360 mm - 094410
D-Neo Cistern White  395x180x360 mm - 094410
    DURAVIT AG

    D-Neo Cistern White 395x180x360 mm - 094410

    • Attachment-mounting
    • Individually adjustable flush intensity
    • Large flush water volume: 6 litres
    • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
    • Minimum flush water required: just 3 litres
    • Particularly efficient, economical water consumption: Unified Water Label (UWL) class 2
    • Water-repellent surface for particularly easy cleaning: dirt and limescale will not stick to the smooth surface and residue wipes off more easily with just water (WonderGliss)
    • Water-saving dual flush: small or large flushes can be selected as required
    สเปคสินค้า
      • Duravit D-Neo Cistern White, Incl. mechanism, 3 l / 6 l, Dual Flush, Bottom left - 0944100005
      • Duravit D-Neo Cistern White, Incl. mechanism, 3 l / 6 l, Dual Flush, Bottom left, WonderGliss - 09441000051
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.d-neo-tank-094410
    • Product familyToilets
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Cistern
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2021-05-05
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)360
    • กว้าง (มิลลิเมตร)395
    • ความลึก (มิลลิเมตร)180
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCeramics
    • ผลิตโดยอียิปต์
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)12.7
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ถังพักน้ำชักโครก
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC010204
    • ชื่อ ETIMAccessories, shower/WC
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_89
    • Uniclass 2015 DescriptionWC cisterns
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets, Urinals, and Bidets
    • OmniClass Number23-31 19 19 19
    • OmniClass TitleWater Closet Tanks
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures