เผยแพร่สินค้าของคุณ
DuraStyle Hand sink White High Gloss 450 mm - 070845
DuraStyle Hand sink White High Gloss 450 mm - 070845
DuraStyle Hand sink White High Gloss 450 mm - 070845
DuraStyle Hand sink White High Gloss 450 mm - 070845
    DURAVIT AG

    DuraStyle Hand sink White High Gloss 450 mm - 070845

    4.6 จาก 5 ดาว4.6(9 รีวิว)
    • 1 washbasin
    • 1 washing area
    • Ideal for single bore faucets
    • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
    • Space-saving: Due to its small size, it is ideal for bathrooms with a small floor plan or the guest bathroom
    • Underside fully glazed for better hygiene and is therefore also perfectly suitable as a wall-mounted alone solution
    • Wall-mounted installation
    • With faucet deck
    • Without overflow
    สเปคสินค้า
      • Duravit DuraStyle Hand sink 450 mm White High Gloss, Tap hole platform, Number of faucet holes per wash area: 1 - 0708450000
      • Duravit DuraStyle Hand sink 450 mm White High Gloss, Tap hole platform, Number of faucet holes per wash area: 1, WonderGliss - 07084500001
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.DuraStyle-Hand-sink-450-mm-070845
    • Product familyWashbasins
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Hand sink
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-03-30
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)115
    • กว้าง (มิลลิเมตร)450
    • ความลึก (มิลลิเมตร)335
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCeramics
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)9.5
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC011550
    • ชื่อ ETIMWashbasin
    • UNSPSC nameSinks
    • UNSPSC code30181504
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Lavatories
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures