เผยแพร่สินค้าของคุณ
DuraStyle Toilet close-coupled White High Gloss 630 mm - 215509
DuraStyle Toilet close-coupled White High Gloss 630 mm - 215509
DuraStyle Toilet close-coupled White High Gloss 630 mm - 215509
DuraStyle Toilet close-coupled White High Gloss 630 mm - 215509
DuraStyle Toilet close-coupled White High Gloss 630 mm - 215509
DuraStyle Toilet close-coupled White High Gloss 630 mm - 215509
DuraStyle Toilet close-coupled White High Gloss 630 mm - 215509
DuraStyle Toilet close-coupled White High Gloss 630 mm - 215509
    DURAVIT AG

    DuraStyle Toilet close-coupled White High Gloss 630 mm - 215509

    • Closed flushing rim ensures even water distribution with no overspraying and maximum hygiene: thanks to small openings, hardly any dirt can enter.
    • Floorstanding installation
    • For bowl mounted tank
    • Large flush water volume: 4.5 litres
    • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
    • Particularly efficient, economical water consumption: Unified Water Label (UWL) class 1
    • Washdown model: for minimal odours
    สเปคสินค้า
    • Duravit DuraStyle Toilet close-coupled, White High Gloss, Flush water quantity: 4,5 l, Washdown model, Flushing rim: Closed, Outlet drain: horizontal, Position outlet: Back, Incl. cistern: No, Flush principle: washdown model, For bowl mounted cistern, Length adjustable, Incl. mounting material, Outlet dimensions for Vario connecting bend vertical: 160 - 220 mm, Outlet dimensions for Vario outlet set vertical/horizontal: 70 - 170 mm - 2155090000
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.durastyle-toilet-close-coupled-white-high-gloss-630-mm-215509
    • Product familyBathroom ceramics
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Toilets
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2025-03-16
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)420
    • กว้าง (มิลลิเมตร)370
    • ความลึก (มิลลิเมตร)630
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCeramics
    • ผลิตโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)30.5
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ห้องน้ำ
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC011289
    • ชื่อ ETIMToilet closet