เผยแพร่สินค้าของคุณ
DuraStyle Toilet seat ring White 378x505x45 mm - 006251
DURAVIT AG

DuraStyle Toilet seat ring White 378x505x45 mm - 006251

  • Drop-in installation
  • Made of high-quality Duroplast: durable, easy-care material, dust-, water- and dirt-repellent, antistatic and UV light-resistant
  • Toilet seat and lid can only be removed with a tool
  • With a continuous hinge rod, ensuring sturdiness and stability
สเปคสินค้า
  • Duravit DuraStyle Toilet seat ring, Farbe Sitzring: White, Seat gloss level: Glossy, 378x505x45 mm - 0062510000
สเปคสินค้าด้านเทคนิค
  • Unique ref.DuraStyle-Toilet-seat-ring-378x505x45-mm-006251
  • Product familyToilets
  • กลุ่มผลิตภัณฑ์Toilet seat
  • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
  • วันที่เผยเเพร่2023-03-29
  • หมายเลขฉบับ1
  • สูง (มิลลิเมตร)45
  • กว้าง (มิลลิเมตร)378
  • ความลึก (มิลลิเมตร)505
ลิงค์
สิ่งที่เกี่ยวข้อง
  • วัสดุหลักDuroplast
  • ออกเเบบโดยเยอรมนี
  • ผลิตโดยบัลแกเรีย
  • น้ำหนัก (กิโลกรัม)1.65
การจำแนกประเภท
  • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ที่นั่งถังชักโครก
  • IFC classificationFurnishing Element
  • รหัส ETIMEC011196
  • ชื่อ ETIMToilet seat
  • UNSPSC nameSanitary ware
  • UNSPSC code301815
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_95
  • Uniclass 2015 DescriptionWC seats and covers
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets
  • OmniClass Number23-31 19 19 17
  • OmniClass TitleWater Closet Seats
  • CSI UniFormat II CodeE2010
  • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings