เผยแพร่สินค้าของคุณ
DuraStyle Wall-mounted toilet, 480 mm - 253909
DuraStyle Wall-mounted toilet, 480 mm - 253909
DuraStyle Wall-mounted toilet, 480 mm - 253909
DuraStyle Wall-mounted toilet, 480 mm - 253909
DuraStyle Wall-mounted toilet, 480 mm - 253909
DuraStyle Wall-mounted toilet, 480 mm - 253909
DuraStyle Wall-mounted toilet, 480 mm - 253909
    DURAVIT AG

    DuraStyle Wall-mounted toilet, 480 mm - 253909

    • Closed flushing rim ensures even water distribution with no overspraying and maximum hygiene: thanks to small openings, hardly any dirt can enter.
    • Compact version: shortened projection as an ideal solution for confined spaces
    • Large flush water volume: 4.5 litres
    • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
    • Particularly efficient, economical water consumption: Unified Water Label (UWL) class 1
    • Wall-mounted installation
    • Washdown model: for minimal odours
    สเปคสินค้า
      • Duravit DuraStyle Wall-mounted toilet, 480 mm, White High Gloss, Washdown model, Flushing rim: Closed, Outlet horizontal - 2539090000
      • Duravit DuraStyle Wall-mounted toilet, 480 mm, White High Gloss, Washdown model, Flushing rim: Closed, Outlet horizontal, WonderGliss - 25390900001
      • Duravit DuraStyle Wall-mounted toilet, 480 mm, White High Gloss, Washdown model, Flushing rim: Closed, Outlet horizontal, HygieneGlaze - 2539092000
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.DuraStyle-Wall-mounted-toilet-480-mm-253909
    • Product familyToilets
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Wall-mounted toilet
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-05-30
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)350
    • กว้าง (มิลลิเมตร)370
    • ความลึก (มิลลิเมตร)480
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCeramics
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)22.5
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ห้องน้ำ
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC011289
    • ชื่อ ETIMToilet closet
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_97
    • Uniclass 2015 DescriptionWC suites
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets
    • OmniClass Number23-31 19 00
    • OmniClass TitleToilets
    • CSI UniFormat II CodeD2030
    • CSI UniFormat II TitleSanitary Waste
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
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (133)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (279)
    4.0 จาก 5 ดาว 4.0 (6)
    4.2 จาก 5 ดาว 4.2 (52)