เผยแพร่สินค้าของคุณ
Cape Cod Washbowl White High Gloss, 430 mm - 232843
Cape Cod Washbowl White High Gloss, 430 mm - 232843
Cape Cod Washbowl White High Gloss, 430 mm - 232843
Cape Cod Washbowl White High Gloss, 430 mm - 232843
    DURAVIT AG

    Cape Cod Washbowl White High Gloss, 430 mm - 232843

    3.4 จาก 5 ดาว3.4(5 รีวิว)
    • 1 washbasin
    • 1 washing area
    • Attachment-mounting
    • Innovative DuraCeram® material allows for precise shapes with exceptionally thin walls: hygienic, easy to care for, extremely sturdy, and abrasion- and scratch- resistant
    • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
    • Suitable for installing with furniture
    • Superimposed
    • Without overflow
    สเปคสินค้า
      • Duravit Cape Cod Washbowl 430 mm White High Gloss, Number of faucet holes per wash area: 0 - 2328430000
      • Duravit Cape Cod Washbowl 430 mm White High Gloss, Number of faucet holes per wash area: 0, WonderGliss - 23284300001
      • Duravit Cape Cod Washbowl 430 mm Interior colour White High Gloss / External colour White Satin Matt, Number of faucet holes per wash area: 0 - 2328432600
      • Duravit Cape Cod Washbowl 430 mm Interior colour White High Gloss / External colour White Satin Matt, Number of faucet holes per wash area: 0, WonderGliss - 23284326001
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Duravit-Cape-Cod-Washbowl-430-mm-232843
    • Product familyWashbasins
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Washbowl
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-04-18
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)100
    • กว้าง (มิลลิเมตร)430
    • ความลึก (มิลลิเมตร)430
    ลิงค์
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCeramics
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)5.8
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อ่าง
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC011550
    • ชื่อ ETIMWashbasin
    • UNSPSC nameSinks
    • UNSPSC code30181504
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_96
    • Uniclass 2015 DescriptionWash basins, sinks and troughs
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 16.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Lavatories
    • OmniClass Number23-31 13 00
    • OmniClass TitleSinks
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures