เผยแพร่สินค้าของคุณ
Happy D.2 Floorstanding toilet White High Gloss 570 mm - 215909
Happy D.2 Floorstanding toilet White High Gloss 570 mm - 215909
Happy D.2 Floorstanding toilet White High Gloss 570 mm - 215909
Happy D.2 Floorstanding toilet White High Gloss 570 mm - 215909
Happy D.2 Floorstanding toilet White High Gloss 570 mm - 215909
    DURAVIT AG

    Happy D.2 Floorstanding toilet White High Gloss 570 mm - 215909

    • Closed flushing rim ensures even water distribution with no overspraying and maximum hygiene: thanks to small openings, hardly any dirt can enter.
    • Floorstanding installation
    • Made of high-quality, long-lasting sanitary ceramic: particularly rugged, scratch-resistant material with a high degree of hardness, easy-clean and hygienic surface
    • Particularly efficient, economical water consumption: Unified Water Label (UWL) class 1
    • Washdown model: for minimal odours
    สเปคสินค้า
      • Duravit Happy D.2 Floorstanding toilet, 570 mm, White High Gloss, Washdown model, Flushing rim: Closed, Outlet drain: horizontal, Incl. cistern: , UWL-class: 1, Incl. mounting material- 2159090000
      • Duravit Happy D.2 Floorstanding toilet, 570 mm, White High Gloss, Washdown model, Flushing rim: Closed, Outlet drain: horizontal, Incl. cistern: , WonderGliss, UWL-class: 1, Incl. mounting material - 21590900001
      • Duravit Happy D.2 Floorstanding toilet, 570 mm, White High Gloss, Washdown model, Flushing rim: Closed, Outlet drain: horizontal, Incl. cistern: , HygieneGlaze, UWL-class: 1, Incl. mounting material - 2159092000
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.happy-d2-toilet-floor-standing-215909
    • Product familyToilet
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Floorstanding toilet
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2017-01-11
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)400
    • กว้าง (มิลลิเมตร)365
    • ความลึก (มิลลิเมตร)570
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักCeramics
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)29
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ห้องน้ำ
    • IFC classificationSanitary Terminal
    • รหัส ETIMEC011289
    • ชื่อ ETIMToilet closet
    • UNSPSC nameToilets
    • UNSPSC code30181505
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_97
    • Uniclass 2015 DescriptionWC suites
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets
    • OmniClass Number23-31 19 00
    • OmniClass TitleToilets
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures