เผยแพร่สินค้าของคุณ
Happy D.2 Toilet seat White 359x430x43 mm - 006451
Happy D.2 Toilet seat White 359x430x43 mm - 006451
Happy D.2 Toilet seat White 359x430x43 mm - 006451
Happy D.2 Toilet seat White 359x430x43 mm - 006451
Happy D.2 Toilet seat White 359x430x43 mm - 006451
Happy D.2 Toilet seat White 359x430x43 mm - 006451
Happy D.2 Toilet seat White 359x430x43 mm - 006451
Happy D.2 Toilet seat White 359x430x43 mm - 006451
Happy D.2 Toilet seat White 359x430x43 mm - 006451
Happy D.2 Toilet seat White 359x430x43 mm - 006451
    DURAVIT AG

    Happy D.2 Toilet seat White 359x430x43 mm - 006451

    • Drop-in installation
    • Made of high-quality Duroplast: durable, easy-care material, dust-, water- and dirt-repellent, antistatic and UV light-resistant
    • The toilet seat and lid can be easily removed with just one movement, without the use of tools or push buttons - for quick and easy cleaning of the ceramic and seat
    สเปคสินค้า
      • Duravit Happy D.2 Toilet seat, White High Gloss, Removable Seat, 359x430x43 mm, Hinge material: Stainless steel, Hinge colour: Stainless steel, Wrap over - 0064510000
      • Duravit Happy D.2 Toilet seat, Anthracite Matt, Removable Seat, 359x430x43 mm, Hinge material: Stainless steel, Hinge colour: Anthracite, Wrap over - 0064511300
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Happy-D2-Toilet-seat-359x430x43-mm-006451
    • Product familyToilets
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Toilet seat
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-03-29
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)43
    • กว้าง (มิลลิเมตร)359
    • ความลึก (มิลลิเมตร)430
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักDuroplast
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • ผลิตโดยบัลแกเรีย
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)2.4
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - ที่นั่งถังชักโครก
    • IFC classificationFurnishing Element
    • รหัส ETIMEC011196
    • ชื่อ ETIMToilet seat
    • UNSPSC nameSanitary ware
    • UNSPSC code301815
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_95
    • Uniclass 2015 DescriptionWC seats and covers
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 13.13
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Water Closets
    • OmniClass Number23-31 19 19 17
    • OmniClass TitleWater Closet Seats
    • CSI UniFormat II CodeE2010
    • CSI UniFormat II TitleFixed Furnishings