เผยแพร่สินค้าของคุณ
WD1032 Installation element wet installation for WC
WD1032 Installation element wet installation for WC
WD1032 Installation element wet installation for WC
WD1032 Installation element wet installation for WC
    DURAVIT AG

    WD1032 Installation element wet installation for WC

    • Comes partly assembled
    • For wet installation
    • Individually adjustable flush intensity
    • Large flush water volume: 6 litres
    • Minimum flush water required: just 3 litres
    • Water-saving dual flush: small or large flushes can be selected as required
    สเปคสินค้า
      • Duravit DuraSystem Installation element wet installation for WC, 790-950x82x790 mm - WD1032000000
    สเปคสินค้าด้านเทคนิค
    • Unique ref.Installation-element-wet-installation-for-WC-WD1032
    • Product familyInstallation elements
    • กลุ่มผลิตภัณฑ์Installation element wet installation for WC
    • ประเภทวัตถุ (วัตถุชิ้นเดียว)
    • วันที่เผยเเพร่2023-06-14
    • หมายเลขฉบับ1
    • สูง (มิลลิเมตร)790
    • กว้าง (มิลลิเมตร)419
    • ความลึก (มิลลิเมตร)82
    สิ่งที่เกี่ยวข้อง
    • วัสดุหลักSteel
    • ออกเเบบโดยเยอรมนี
    • น้ำหนัก (กิโลกรัม)3.1
    การจำแนกประเภท
    • หมวดหมู่ BIMobjectสุขภัณฑ์ - อุปกรณ์ติดตั้งเพิ่ม
    • IFC classificationPipe Fitting
    • รหัส ETIMEG017910
    • ชื่อ ETIMAccessories for sanitary devices
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_62
    • Uniclass 2015 DescriptionPre-plumbed installation frames
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 40 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitlePlumbing Fixtures
    • OmniClass Number23-31 19 00
    • OmniClass TitleToilets